61790950
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm²; Crimpprofil: Rollpressung
KRB 0560 O. LOCATOR
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
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
- Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
- Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3