61722130
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 4.0mm² - 10.0mm²; Crimpprofil: W-Pressung
CRIMPWERKZEUG KWB 4099
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
- Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
- Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Das Miniforce Werkzeug für unisolierte Verbindungen von 4 - 10 mm²
- Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR