61812970
Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 4.6mm; Gesamtlänge: 520mm; metall; Edelstahl; Halogenfrei; UV-beständig
STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 520B
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
- Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Säurebeständig
Anwendung
- Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
- Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
- Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (u.a. Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)