1112949
Starkstromkabel; 1x300 RM; N2XH-J; U0/U: 0,6/1 kV; blankes Kupfer; Polyolefin; VDE zertifiziert; feste Verlegung
N2XH-J 1x300 RM 0,6/1kV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Isolierte Kupferleiter sind ein- oder mehrdrähtig sowie rund oder sektorförmig.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
- Zur festen Verlegung.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in Beton.
- Robuster Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung.
- Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.