44420216
EPIC® POWERLOCK D6 C
Kabelstecker; Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 240mm²;
EPIC® POWERLOCK D6 C PE/GN M40 (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kabelstecker Quelle (Bauform D6) zur Verwendung mit einem Crimpkontakt Quelle (separat erhältlich).
- In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar.
- Für Leiterquerschnitte bis 240 mm².
- Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff.
- Mit M40-Gewinde zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
- VDE-geprüfte Qualität.
- Normenkonform einsetzbar in der Binnenschifffahrt (gemäß DIN VDE 0100-730 Teil 7-730: “Elektrischer Landanschluss für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt".
Anwendung
- Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
- Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
- Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 660 A geeignet.
- Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.