Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® FL Flachkabeleinführung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

Flachkabeleinführung; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 70.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Aluminium unbeschichtet; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65

SKINDICHT® FL1

52008010

 

Preis

Für Preis registrieren

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.