61798090
SILVYN® UI 511 Einschraubset
Einschraubhülse; Nenngröße: 11/2; Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5; Messing;
SILVYN® UI 511 1 1/2" EINSCHRAUBSET MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kabelverletzungen können verhindert werden
Anwendung
- Abdeckung der Schlauchenden
- Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® UI 511