38115797
EPIC® DATA FFC-LC-Steckverbinder
LWL-Steckverbinder; feldkonfektionierbar; LC; Stecker; Simplex; angled physical contact; APC; OS2; 0.25mm - 0.9mm; Direktmontage
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die feldkonfektionierbaren LC-Steckverbinder für GOF-Lichtwellenleiter sind ab Werk vorbereitet, getestet und einsatzbereit für die Montage vor Ort.
- FFC-System (Fibre Fast Connect) zur einfachen und schnellen Konfektionierung auch bei limitierten Platzverhältnissen. Aufwändige Prozessschritte, spezielle Werkzeuge und eine Laborumgebung zur Konfektion entfallen.
- Mit Brechungsindex-Gel für konstante und sehr gute optische Werte.
- Seriennummern auf den einzelnen Steckverbindern sorgen für lückenlose Rückverfolgbarkeit.
- Steckverbinder können bis zu 3-mal konfektioniert werden und sind dadurch flexibel einsetzbar.
- Steckgesichter der LC-Steckverbinder gemäß DIN EN IEC 61754-20.
- Mit unterschiedlichen Schliffarten (APC, UPC oder PC) erhältlich.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM3/OM4 und OS2) erhältlich.
- Als Set in der Kabelvariante (Durchmesser 2 bzw. 3 mm) oder Adervariante (Durchmesser 0,25 bzw. 0,90 mm) erhältlich.
Anwendung
- Zur Herstellung einer steckbaren Glasfaser-Verbindung.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren.
- Zur Verwendung im Schaltschrank.
- Zur Verwendung mit dem EPIC® DATA FFC-LC Konfektionszubehör und dem EPIC® DATA FFC-LC Starterkit.