2170570
ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.25 m
ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6A.
- Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte.
- Leitungsdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei beengten Platzverhältnissen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
Anwendung
- Für die Schaltschrankverkabelung im PROFINET-Netzwerk.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.