Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12 vorkonfektioniertes Ethernetkabel
CE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel, feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 m

IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S

2171025

 

Preis

Für Preis registrieren

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.