16000003
Installationsleitung; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; VDE zertifiziert; feste Verlegung
NYM-J 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Essentielles und zuverlässiges Produkt für die hausinterne Elektroinstallation.
- VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
Anwendung
- Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss in Gebäuden.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.