0015304
Steuerleitung; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; H05VV5-F; flexibel
ÖLFLEX® 150 4G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.