1027800
Steuerleitung; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN 819 P 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen Innenräumen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Außenmantel aus eigener PU-Spezialmischung ist unempfindlich gegenüber vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien.
Bemerkungen