0043008
Fördermittelleitung; U0/U: 0,6/1 kV; Gummi; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 7G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar
- Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Anwendung
- Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
- Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
- In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser.
- Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5