0046201
Anschlussleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 180°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Dichtes Geflecht aus verzinkten Stahldrähten schützt vor mechanischer Beschädigung
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz
- Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau
Bemerkungen