0091330
Anschlussleitung; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PTFE; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; -190°C - 260°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
- Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik
- Geringes Ausgasungsverhalten
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Anwendung
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau
- ÖLFLEX® HEAT 260 hat sich beim Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen wie z.B. in Lackieranlagen bewährt
- Sensorik, bspw. Füllstandssensoren