0023300
Steuerleitung; 2X0.5; Extended-Line; U0: 250 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; Schleppkette
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
- Beständig gegenüber öl- und esterbasierten Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen (öl- und MUD-beständig).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑50 °C möglich.
Bemerkungen