0022704
Steuerleitung; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
- Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
- Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
- Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.