0036441
Motoranschlussleitung; 3X4+3G0,75; schwarz; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Energieversorgung großer Elektroantriebe möglich.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Varianten mit erdsymmetrischem Leitungsaufbau und gedritteltem Schutzleiter vermeiden in hohem Maße die Entstehung schädlicher Ströme am Motorlager. Eine Reduktion von Motorlagerschäden trägt zur Langlebigkeit von Elektromotoren bei.
- Als 4-adrige Variante und 3+3-erdsymetrische Variante erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).