1020060
Servoleitung; 4G1,5+(2x0,75); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+(2x0,75)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Auch in Varianten mit zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.