61813737
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm²; Crimpprofil: sechskant
CRIMPWERKZEUG PEW 8.286
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile
- Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt
- DIN gerechte Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
- Ergonomische Griffe und sehr geringer Kraftaufwand
Anwendung
- Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen
- Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind. zwei Verpressungen erfolgen)