10407900
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 5; Baugröße: 6B; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 85 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
H-S 4+2xPE BAS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle und einfache Montage
- Sehr großer Strom übertragbar
- Geringer Platzbedarf
- Axialschraubanschluss für Montage ohne Spezialwerkzeug
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Erneuerbare Energien