52026020
Kabelkeilklemme; Kabeldurchmesser: 7.0mm - 11.0mm; Kabelanzahl: 2; Polyamid
RUNDKABELKEILKLEMMEN RKK 01
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Klemmkeile halten schonend das Kabel, ohne das Kabel in den notwendigen Bewegungsabläufen einzuschränken
Anwendung
- Befestigung von runden Steuerleitungen