61803090
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B11; Für Querschnitt: 25mm²; M12; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KRF 25/12
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
- Mit Inspektionsloch (ab 4 mm 2)
Anwendung
- Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
- Max. 48 kV