61803470
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B14,5; Für Querschnitt: 50mm²; M6; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KRFS 50/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Dank besonders schmalem Anschlussflansch optimal bei Platzmangel geeignet. Die Anschlussflanschbreite ist kleiner/gleich dem Rohrdurchmesser.
- Kann nach Anschluss an die Leitung noch durch Kabelverschraubungen durchgeführt werden.
- Hochwertiges Elektrolytkupfer ermöglicht hohe Funktionssicherheit sowie Belastbarkeit.
- Mit Inspektionsloch zur Überprüfung des sicheren Halts.
Anwendung
- Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr-, fein- und feinstdrähtigen Kupferleitern der Klassen 2, 5 und 6 (Leiterquerschnitte 50 - 240 mm²).
- Für den Außenbereich geeignet.