61721258
Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 26mm; Aussendurchmesser: 36mm; Nenngröße: 30; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 250M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
250 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schutz vor Staub
- Abriebschutz
- Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden
- Schnelle und einfache Kabelbündelung
- Ohne Thermoschneidewerkzeug zuschneidbar
Anwendung
- Einfacher Kabelschutz
- Zusätzliche Isolation
- Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
- Leichter Nagetierschutz