61737290
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELÖ 10,0x14,5 GN 10M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen