61751790
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid; UV-beständig
SILVYN® ELU 10,0X14,5 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure