55506480
Winkel-Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; IP 66;
SILVYN® FPAG 90° M12X1,5 / 10 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen
- Für geringe Platzverhältnisse