55506580
Schlauchverschraubung; PG 7; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; IP 66;
SILVYN® FPAG PG 7 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen