61737162
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 14.8mm; Aussendurchmesser: 20mm; Nenngröße: 20; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® FPAS PA6 20 / 14,8X20,0 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Formstabil
- Flexibel
- Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Erhöht trittfest
- Schlagfest
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Innen- und Außenbereich