55507300
Winkel-Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 13; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX 90° M16X1,5 / 13 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen