55506135
Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 13; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX M16X1,5 / 13 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen