55507700
Schlauchverschraubung; NPT 3/8"; Nenngröße: 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen