55507340
T-Verbinder; Lichte Weite: 14mm; Für Schlauchaussendurchmesser: 16mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68, IP 66, IP 67
SILVYN® FPAX T16 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
3 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 15 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS