64400200
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 10.1mm; Aussendurchmesser: 14.4mm; Nenngröße: 5/16; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® HFX 5/16'' 10,1X14,4 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schlagfest
- Robust
- Abriebschutz
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
- Flüssigkeitsdicht
Anwendung
- Maschinenbau
- Papierindustrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Bahnanwendungen
- Im Freien