52021385
Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6mm; Aussendurchmesser: 11mm; Nenngröße: 6; Silikon; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® HIPROJACKET NW 6 15M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
15 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hitzebeständig
- Flexibel
- Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
- Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
Anwendung
- Stahlindustrie
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
- Maschinenbau
- Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind