55501110
Winkel-Schlauchverschraubung; M 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK 90° M10X1,0 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Für geringe Platzverhältnisse
- Drehbare Anwendungen