61800705
Schlauchverschraubung; NPT 1/4"; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;
SILVYN® KLICK-GN NPT 1/4" BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
- Drehbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Roboterbau
- Drehbare Anwendungen