56000130
Y-Verbinder; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69
SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche