61804788
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 57mm; Aussendurchmesser: 64.5mm; Nenngröße: 63; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® LCCH-2 63/57,5X64,5 BK 10M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Erhöht trittfest
- Außen- und Erdverlegbar
- Erhöht mechanisch belastbar
Anwendung
- Öffentliche Einrichtungen
- Maschinenbau
- Im Freien
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung