55510300
Winkel-Schlauchverschraubung; M 20; Nenngröße: 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® LTP 45° M20X1,5/1 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 30 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten