55510310
Schlauchkupplung; Nenngröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
SILVYN® LTP 16 VERBINDUNGSSTÜCK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Beliebiges Verlängern von SILVYN LTP
- Schnelle Montage
- Ausreißsichere Verbindung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Schlauchkupplung zur Verlängerung