61791150
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 66.5mm; Aussendurchmesser: 79.2mm; Nenngröße: 70; Polyamid; Halogenfrei;
SILVYN® MAXI PA6 70 / 66,5X79,2 GY 10M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Formstabil
- Flexibel
- Druckfest
Anwendung
- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bewegliche Anwendungen
- Im Freien