61221035
Parallel-gewellter Schutzschlauch mit Gewinde; M 20; Nenngröße: 17; Innendurchmesser: 16.6mm; Aussendurchmesser: 21.2mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® TC NW17 (16,6X21,2) M20X1,5BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Formstabil
- Flexibel
- Integriertes Gewinde
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Im Innen- und Außenbereich
- Schaltschrankbau