61799815
Doppelt gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 9.5mm; Aussendurchmesser: 12.5mm; Nenngröße: 5/16; Edelstahl
SILVYN® UI 511 5/16" 9,5X12,5 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zugfest
- Korrosionsbeständig
- Außen- und Erdverlegbar
- Für hohe mechanische Belastung
- Torsionsbeständig und sehr flexibel
Anwendung
- Offshore Anlagen
- Messtechnik
- Anlagenbau
- Stahlindustrie
- Mechanisch anspruchsvollste Umgebung