61803873
Schlauchverschraubung; M 20; Nenngröße: 3/8; UV-beständig; IP 40;
SILVYN® UI COMPACT M20X1,5/2 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht Chemikalien beständig
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Hohe Auszugkraft
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® UI 511