52108001
Winkel-Kabelverschraubung; M 20; Halogenfrei; Flansch;
SKINDICHT® SE-M 20X1,5 O. E+D
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kombinierbar mit diversen Verschraubungen, z.B. Dichtungs-, Zugentlastungs-, Knickschutz-, Schlauch- oder Erdungsverschraubungen.
- Sicherer Kabeleingang zur schonenden Leitungseinführung.
- Einfache, verdrehsichere Flanschmontage mittels 2-4 Befestigungsbohrungen.
- Stabiles und korrosionsbeständiges Winkelgehäuse aus Zinkdruckguss.
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Montierter O-Ring ermöglicht eine Schutzart von mindestens IP 55 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Winkelgehäuse. Die in das Produkt eingesetzte Verschraubung ist entscheidend für die Schutzart der Verschraubungskombination.
Anwendung
- Zur Befestigung an der Außenwand von Gehäusen ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen.
- Zur Verwendung mit metrischen SILVYN® Schlauchverschraubungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.