52108000
Winkel-Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 4 - 13 mm; Flansch; IP 55
SKINDICHT® SE-M 20X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Abdichtung durch Einschnittdichtring
- Korrosionsbeständig
- Montagefreundlich
- Absolut sicherer Kabeleingang
- Niedrige Bauhöhe
Anwendung
- Für hohe mechanische Belastung
- Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist