52004150
Winkel-Kabelverschraubung; PG 36; Klemmbereich (min./max.): 25 - 35 mm; Flansch; IP 55
SKINDICHT® SE PG 36
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Abdichtung durch Einschnittdichtring
- Korrosionsbeständig
- Montagefreundlich
- Absolut sicherer Kabeleingang
- Niedrige Bauhöhe
Anwendung
- Für hohe mechanische Belastung
- Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist